??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
VBA-2E1A-G10-ZAL/E2L-P1 - Module
Stückliste
VBA-2E1A-G10-ZAL/E2L-P1
Produktbild
MANUID
VBA-2E1A-G10-ZAL/E2L-P1
Kurzbeschreibung
AS-Interface-Sensor-/Aktuatormodul VBA-2E1A-G10-ZAL/E2L-P1
EAN
4050143255849
Herstellertypbezeichnung
VBA-2E1A-G10-ZAL/E2L-P1
Anzahl der Eingänge
2
Anzahl der Ausgänge
1
Art der Versorgungsspannung
DC
Breite
27.7 mm
Tiefe
40.5 mm
Höhe
21.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.070
LENGTH
0.177
WIDTH
0.169
DEPTH
0.025
Zolltarifnummer
8517 6200 000 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen