??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
VBA-2E-G10-ZEJ-2X3M - Module
Stückliste
VBA-2E-G10-ZEJ-2X3M
Produktbild
MANUID
VBA-2E-G10-ZEJ-2X3M
Kurzbeschreibung
AS-Interface-Sensormodul VBA-2E-G10-ZEJ-2X3M
EAN
4050143043705
Herstellertypbezeichnung
VBA-2E-G10-ZEJ-2X3M
Anzahl der Eingänge
2
Art der Versorgungsspannung
DC
Breite
27.7 mm
Tiefe
40.5 mm
Höhe
21.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.200
LENGTH
0.153
WIDTH
0.161
DEPTH
0.035
Zolltarifnummer
8517 6200 000 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen