??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
VBA-2E-G10-ZAL-1M-2V31-G - Module
Stückliste
VBA-2E-G10-ZAL-1M-2V31-G
Produktbild
MANUID
VBA-2E-G10-ZAL-1M-2V31-G
Kurzbeschreibung
AS-Interface-Sensor-/Aktuatormodul VBA-2E-G10-ZAL-1M-2V31-G
EAN
4050143084104
Herstellertypbezeichnung
VBA-2E-G10-ZAL-1M-2V31-G
Anzahl der Eingänge
2
Art der Versorgungsspannung
DC
Breite
27.7 mm
Tiefe
40.5 mm
Höhe
21.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Durchdringanschluss
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.100
LENGTH
0.143
WIDTH
0.071
DEPTH
0.036
Zolltarifnummer
8517 6200 000 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen