??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
VBA-2A-G10-E2L-1M-2V1-W - Module
Stückliste
VBA-2A-G10-E2L-1M-2V1-W
Produktbild
MANUID
VBA-2A-G10-E2L-1M-2V1-W
Kurzbeschreibung
AS-Interface-Aktuatormodul VBA-2A-G10-E2L-1M-2V1-W
EAN
4050143039760
Herstellertypbezeichnung
VBA-2A-G10-E2L-1M-2V1-W
Anzahl der Ausgänge
2
Art der Versorgungsspannung
DC
Breite
27.7 mm
Tiefe
40.5 mm
Höhe
21.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.120
LENGTH
0.167
WIDTH
0.083
DEPTH
0.042
Zolltarifnummer
8517 6200 000 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen