??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
VAZ-T1-FK-G10-0,5M-PUR-V1-GV4A - Sensor-Aktor-Boxen
Stückliste
VAZ-T1-FK-G10-0,5M-PUR-V1-GV4A
Produktbild
MANUID
VAZ-T1-FK-G10-0,5M-PUR-V1-GV4A
Kurzbeschreibung
AS-Interface Passivverteiler VAZ-T1-FK-G10-0,5M-PUR-V1-GV4A
EAN
4050143120505
Herstellertypbezeichnung
VAZ-T1-FK-G10-0,5M-PUR-V1-GV4A
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers
Werkstoff des Gehäuses
Polyester
Breite
27.7 mm
Höhe
22 mm
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.070
LENGTH
0.131
WIDTH
0.065
DEPTH
0.033
Zolltarifnummer
8544 4290 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen