국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
VAW01-202-R30-N6-A-VDW01
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E9-Cable Carriers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e9/vaw01_asmtab.prj},{NB=VAW01-202-R30-N6-A-VDW01},{CODE=VAW01},{TYPE=wufangaixing},{OP=bukedakai},{CA=danqiang},{BE=qiaoshi},{MAT=lilong6+boli20},{COLOR=black},{ATEM=-10c+80c},{SR=UL94-HB},{SPE=202},{R=30},{N=6},{MD=A},{CON=VDW01},{P=25},{F=18},{E=26},{G=16},{T=20},{Y=30},{C=20},{MCD=12},{FP=0.75},{LMI=1.4},{ML=0.16},{WEI=0.222},{DDD=7.0},{W=22.4},{W1=24.4},{PPATH=vaw01/assem/vaw01_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VAW01 - E-chain / no clamshell
Bill of material
VAW01-202-R30-N6-A-VDW01
Code
VAW01
type
Clamshellless
Open mode
Can't open
Number of cavities
Single cavity
beam
Bridge type
Material
Nylon 6+ glass 20%
Color
black
Allowable temperature
-10??~+80??
Smoldering level
UL94-HB
specification
202
202
Bending radius R
30
45
30
45
mm
Number of links N
Installation direction
Peripheral installation
Inner week installation
Peripheral installation
Inner week installation
Connector
VDW01
Towline pitch P
25
25
mm
Drag chain width F
18
18
mm
Towline outer width E
26
26
mm
Drag chain inside high G
16
16
mm
Towline high T
20
20
mm
Y
30
30
mm
C
20
20
mm
Actual installation height reference HF
80
80
mm
H1
60
60
mm
K
55
55
mm
Actual installation height HF
95
95
mm
Maximum cable diameter
12
12
mm
Free spacing
0.75
0.75
mm
Maximum travel
1.4
1.4
m
weight capacity
0.16
0.16
kg/m
weight
0.222
0.222
kg/m
website
website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성