??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 12
HELP_VARIABLE
Firma
Pentair STA-RITE
Opis
VARIO 1-20 MULTINOX VE+
Lista materiałowa
VARIO 1-20 MULTINOX VE+ 6-30(architecture_200)
LOG Destination
Level of Geometry
Type
P/N
kW (V)
Napięcie
1 ~ 230
Częstotliwość
50
Company
Pentair STA-RITE
IP
IP 44
Średnica kolektora
2"
Średnica kolektora
2"
Typ połączenia
Filettato GAS
Nazwa i definicja produktu
VARIO 1/20 GRUPY CIŚNIENIA Z ZMIENNĄ PRĘDKOŚCIĄ, składające się z równoległej instalacji dwóch falowników zintegrowanych bezpośrednio na silniku każdej zainstalowanej elektropompy.
Bill of material
Model pompy
Nr. Pompy
2
Model
MULTINOX-VE+
Wydajność Q = m3/h
Wysokość podnoszenia H = m
L1
580 mm
L2
70 mm
L3
530 mm
L4
670 mm
P1
90 mm
P2
485 mm
P3
420 mm
P4
450 mm
P5
635 mm
H1
mm
H2
65 mm
H3
800 mm
H4
mm
D1
2" Cal
D2
2" Cal
Weight
kg
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD