VARIO1-20/Multi EVO-E 3-50P
Pentair STA-RITE
Booster sets
Powered by
CAD모델 선택
{pentair_starite/gruppi_di_pressione/vario_20_multi_evo_e_p_asmtab.prj},{NB=VARIO1-20/Multi EVO-E 3-50P(architecture_200)},{FREQ=50},{L1=560},{L2=15},{L3=510},{L4=540},{P1=257},{P2=91},{P3=390},{P4=420},{P5=540.5},{H1=250},{H2=159.2},{H3=615.8},{TYPE=VARIO1-20/Multi EVO-E 3-50P},{PN=UI601820},{KW=2 x 1},{VOL=1 ~ 230},{COM=Pentair STA-RITE},{IP=IP 55},{DNA=1\"1/2},{DNM=1\"1/2},{CT=Filettato GAS},{EC=},{DESCRIPTION=VARIO 1/20 GRUPPI DI PRESSIONE A VELOCITÀ VARIABILE composto dal'installazione in parallelo di due inverter integrati direttamente sul motore di ogni elettropompa installata.},{DES=TBD},{BOM=Multi EVO-E 3-50 P},{PM=Multi EVO-E 3-50 P},{NS=TBD},{NP=2},{MODEL=Multi EVO-E P},{PERQ=1.2 - 9.6},{PERH=54.5 - 18},{D1=1 1/2”},{LOGDEST=architecture},{LOG=200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Pentair STA-RITE
Description
VARIO 1-20/MULTI EVO E P
Bill of material
VARIO1-20/Multi EVO-E 3-50P
LOG Destination
Architecture
Architecture
Level of Geometry
200
300
200
300
Type
VARIO1-20/Multi EVO-E 3-50P
VARIO1-20/Multi EVO-E 3-50P
P/N
UI601820
UI601820
kW (V)
2 x 1
2 x 1
Voltage
1 ~ 230
Frequency
50
Company
Pentair STA-RITE
IP
IP 55
Manifold diameter
1"1/2
Manifold diameter
1"1/2
Connection type
Filettato GAS
Product name and definition
VARIO 1/20 VARIABLE SPEED BOOSTER SET , composed of the parallel installation of two inverters integrated directly on the motor of each installed electric pump
Bill of material
Multi EVO-E 3-50 P
Multi EVO-E 3-50 P
Pump model
Multi EVO-E 3-50 P
Multi EVO-E 3-50 P
No. pumps
2
Model
Multi EVO-E P
Performances Q = m3/h
1.2 - 9.6
1.2 - 9.6
Performances H = m
54.5 - 18
54.5 - 18
L1
560
mm
L2
15
mm
L3
510
mm
L4
540
mm
P1
257
257
mm
P2
91
91
mm
P3
390
mm
P4
420
mm
P5
540.5
540.5
mm
H1
250
250
mm
H2
159.2
159.2
mm
H3
615.8
615.8
mm
D1
1 1/2”
1 1/2”
D2
1 1/2”
Weight
48,6
48,6
kg
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성