국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
VAQ11-F20-R32-N1-VDQ11
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E9-Cable Carriers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e9/vaq01_31.prj},{NB=VAQ11-F20-R32-N1-VDQ11},{CODE=VAQ11},{TYPE=wuchenjingyinxing},{NH=15},{DK=waijinkaikou},{QS=Single cavity},{MAT=gonchensuoliao},{CL=heise},{ED=-40℃~-120℃},{WC=ISO CLASS1},{ZR=UL94-V2},{F=20},{FPOOL=20,40,60},{R=32},{RPOOL=32},{N=1},{NPOOL=[1:300/1]},{JIETOU=VDQ11},{JIETOUPOOL='VDQ11','VDQ12'},{P=16.7},{ZDDLZJ=13},{B=15},{C=20},{PPATH=vaq01_31/assem/vaq01_31_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VAQ01_31 - Drag chain / connector ?????¡ì????¡ì? dust-free silent type
Bill of material
VAQ11-F20-R32-N1-VDQ11
code
VAQ11
VAQ11
type
Dust-free and silent type
Inner height
15
15
mm
Open way
Outer diameter opening
Outer diameter opening
Number of cavities
Single cavity
Material
Engineering plastics
colour
black
Allowable temperature
-40℃~-120℃
Dust free grade
ISO CLASS1
Combustion level
UL94-V2
Inner width
20.000
40.000
60.000
20.000
40.000
60.000
mm
Bending radius
32.000
32.000
mm
Number of links
mm
값 입력 N
Number of links
mm
cm
inch
ft
확인
Connector
VDQ11
VDQ12
VDQ11
VDQ12
Pitch
16.7
16.7
mm
Maximum cable diameter
13
13
mm
Inner height
15
15
mm
External height
20
20
mm
Outer width
32
32
mm
Actual installation height
149
149
mm
H
99
99
mm
D
67
67
mm
K
135
135
mm
weight
≈0.22
≈0.22
kg/m
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성