??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Metalwork
Description
Vannes de sectionnement V3V New deal
Nomenclature
1270001-V3V ND 1/4
Rèfèrence
1270001
Description
V3V ND 1/4
Élément
V3V
Taraudages
Purge de condensats
A
42 mm
B
105 mm
C
42 mm
D
42 mm
EE
32 mm
F
10 mm
G
42 mm
I
32 mm
L
M4 hole
M
G 1/8
Catalogue
Catalogue
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés