??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Camozzi
Description
Vannes de démarrage progressif Série MD
Nomenclature
MD1-AV
Série
MD
DIMENSION
mm
Vannes de démarrage progressif
Type de connexion
RACCORDEMENT ( IN-OUT )
RACCORDEMENT ( IN-OUT )
A
-
B
G 1/8
C
42.0 mm
E
42 mm
F
28,5 mm
H
26.2
I
43 mm
L
Ø4 mm
N
53.2 mm
O
2.5 mm
P
22.7 mm
S
27.0 mm
T
34.6 mm
V
10.5 mm
Poids
0.2 kg
informations
Information
informations
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés