VAM11-1010-R20-N1-VDM11
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E9-Cable Carriers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e9/vam11.prj},{NB=VAM11-1010-R20-N1-VDM11},{CODE=VAM11},{TYPE=bianjiexing},{OPEN=waijindakai},{QS=danshu},{MAT=gonchengsuoliao},{COLOR=color},{YXWD=-40℃~120℃},{ZRDJ=UL94-V2},{FJ=jietou},{GG=1010},{GGPOOL=1010,1015,1020},{R=20},{N=1},{NPOOL=[1:300/1]},{JIETOU=VDM11},{JIETOUPOOL='VDM11','VDM12'},{P=13},{G=10},{T=12.5},{MAXD=8},{MAXFZ=0.5},{MAXCD=0.6},{PPATH=../e9/vam11/assem/vam11_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VAM11 - E-Chain/Connector?????¡ì????¡ì?10 Series Convenient
Bill of material
VAM11-1010-R20-N1-VDM11
Code
VAM11
type
Convenient
Open mode
Outside diameter open
Number of cavities
Single cavity
Material
Engineering plastic
Color
Color
Allowable temperature
-40℃~120℃
Flammability rating
UL94-V2
annex
Connector
specification
1010
1015
1020
1010
1015
1020
mm
Bending radius
20
28
20
28
mm
N
mm
값 입력 N
mm
cm
inch
ft
확인
JIETOU
VDM11
VDM12
VDM11
VDM12
Pitch
13
mm
Inner width
10
mm
Outer width
16
mm
Inner height
10
mm
External height
12.5
mm
Actual installation size
62.5
mm
Theoretical installation size
52.5
mm
Theoretical installation size
40
mm
Theoretical installation size
89
mm
Maximum cable diameter
8
mm
Maximum overhead load
0.5
mm
Maximum overhead length
0.6
mm
weight
0.14
mm
Web links
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성