??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Camozzi
Descrizione
Valvole intercettazione 3/2 vie Serie MD
Lista materiale
MD1-V01
Serie
MD mm
DIMENSIONE
mm
Valvola 3/2 vie
TIPO DI COSTRUZIONE
Tipo di connessione
ATTACCHI (IN - OUT)
ATTACCHI (IN - OUT)
A
-
B
G 1/8
C
42.0 mm
D
Ø26
E
42 mm
F
28,5 mm
G
G1/8
H
31.0
I
43 mm
L
Ø4 mm
M
9.5 mm
N
101.0 mm
O
26.2 mm
P
22.7 mm
R
51.7 mm
S
35.1 mm
T
34.6 mm
U
10 mm
V
9.0 mm
W
39.8 mm
SW
mm
Z
Ø4 mm
Peso
0.2 kg
Testo di informazioni
Informazioni
Testo di informazioni
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD