??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Camozzi
Descrizione
Valvole di test point Mod. VPC2
Lista materiale
VPC2 M16x1.5B-M16x1.5
Cappuccio
mm
Mod.
A
- mm
D
mm
D1
M16x1.5 mm
C
0.0 mm
H
9.0 mm
h
mm
G
9.0 mm
G1
10.0 mm
L
29.0 mm
SW
mm
SW1
0 mm
D03
mm
D04
mm
Testo di informazioni
Informazioni
Testo di informazioni
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD