??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Valvola tre vie lucchettabile - V 3/8" 050 V 3
Lista materiale
0502500001
Codice
0502500001
Referenza
V 3/8" 050 V 3
Portata (P1= 10 bar DP= 1 bar)
2580 Nl/min
Portata di scarico (P1=10 bar DP= 1 bar)
1000 Nl/min
Connessione IN-OUT
G3/8” Pollici
Connesione di scarico
G1/4" Pollici
Pressione massima di ingresso
12,5 bar
Temperatura di lavoro
-5 / +50 °C
Coppia di serraggio Max
60 Nm
Peso
0,27 Kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD