??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Valvola tre vie lucchettabile - V 1/2" 075 V 3
Lista materiale
0752500001
Codice
0752500001
Referenza
V 1/2" 075 V 3
Portata (P1= 10 bar DP= 1 bar)
3075 Nl/min
Portata di scarico (P1=10 bar DP= 1 bar)
1850 Nl/min
Connessione IN-OUT
G1/2” Pollici
Connesione di scarico
G1/4" Pollici
Pressione massima di ingresso
12,5 bar
Temperatura di lavoro
5 / +50 °C
Coppia di serraggio Max
80 Nm
Peso
0,39 Kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD