카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
SCU 04F-04
Camozzi
Valves and solenoid valves
Valves NPTF
MOD.GMCU-MCU-GSCU-SCU-GSVU-SVU-MVU-GMVU-SCO-MCO
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/controllo/valvole_nptf/gmcu-mcu-mcu-gscu-scu-gsvu-svu-mvu-gmvu-sco-mco/serie_scu_.prj},{NB=SCU 04F-04-11.969},{A01=6},{ANDM=9.728},{AKDM=8.566},{S01=12.5},{H01=12.0},{L01=61.0},{LX1=50.0},{Z01=66.5},{M01=25.5},{F=12.7},{SW01=15},{SW101=7.000},{SW201=17.000},{H1=1.000},{H2=0.700},{H3=5.500},{H4=4.000},{H5=8.200},{H6=13.000},{H7=7.500},{H8=2.000},{H9=5.000},{H10=1.600},{H11=0.900},{H12=6.000},{H13=7.500},{H14=0.000},{H15=0.000},{H16=5.200},{H17=2.000},{H18=17.500},{H19=12.000},{H20=3.200},{H21=9.500},{H22=14.500},{H23=5.500},{D1=18.000},{D2=17.000},{D3=7.000},{D4=6.200},{D5=16.500},{D6=13.500},{D7=8.000},{D8=9.200},{D9=15.000},{D10=16.500},{D11=7.000},{D12=4.000},{D12KDMI=3.141},{D12KDMA=3.242},{D13=7.000},{D14=9.800},{D15=6.000},{ND=0.540},{R1=10.000},{IDNR=},{CORSA=1.969}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Valves Series SCU
Bill of material
SCU 04F-04
Mod.
SCU 04F-04
SCU 04F-04
A (NPTF)
1/4
1/4
B (NPTF)
1/4
1/4
인치
S
0.492
0.492
인치
H
0.472
0.472
인치
L
1.969
1.969
인치
SW
0.591
0.591
인치
SW2
0.669
0.669
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성