카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
MVU 02F-02
Camozzi
Valves and solenoid valves
Valves NPTF
MOD.GMCU-MCU-GSCU-SCU-GSVU-SVU-MVU-GMVU-SCO-MCO
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/controllo/valvole_nptf/gmcu-mcu-mcu-gscu-scu-gsvu-svu-mvu-gmvu-sco-mco/serie_mvu.prj},{NB=MVU 02F-02-12.126},{A01=4},{ANDM=9.728},{AKDM=8.566},{S01=12.5},{H01=8.0},{L01=54.0},{LX1=44.5},{Z01=59.0},{M01=20.0},{F=9.0},{SW01=12},{SW101=7.000},{SW201=13.000},{H1=1.000},{H2=0.700},{H3=5.500},{H4=4.000},{H5=8.200},{H6=9.000},{H7=7.000},{H8=1.500},{H9=5.000},{H10=1.600},{H11=0.900},{H12=5.500},{H13=6.500},{H14=0.000},{H15=0.000},{H16=5.200},{H17=0.500},{H18=15.000},{H19=12.000},{H20=3.200},{H21=9.500},{H22=14.500},{H23=5.500},{D1=14.000},{D2=13.000},{D3=7.000},{D4=6.200},{D5=13.000},{D6=9.000},{D7=8.000},{D8=7.200},{D9=15.000},{D10=12.800},{D11=7.000},{D12=4.000},{D12KDMI=3.141},{D12KDMA=3.242},{D13=6.000},{D14=9.800},{D15=6.000},{ND=0.405},{R1=10.000},{IDNR=},{CORSA=2.126}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Valves Series MVU
Bill of material
MVU 02F-02
Mod.
MVU 02F-02
MVU 02F-02
A (NPTF)
1/8
1/8
B (NPTF)
1/8
1/8
인치
S
0.492
0.492
인치
H
0.315
0.315
인치
L
2.126
2.126
인치
Z
2.323
2.323
인치
SW
0.472
0.472
인치
SW1
0.276
0.276
인치
SW2
0.512
0.512
인치
Stroke
mm
값 입력 CORSA
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성