??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Camozzi
Description
Distributeurs Série 458-015-194 - plongeurs sensible, rappel ressort
Nomenclature
458-015-194
Mod.
458-015-194
Pression de service
2,5÷8 bar bar
Débit
650NL/min
Force d'actionnement
6N
Actionnement
plongeurs sensible, rappel ressort
Course
mm
Entrez la valeur pour HUB
Course
mm
cm
inch
ft
Texte de l'info
Information
Texte de l'info
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés