??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
dk Fixiersysteme
Beschreibung
Vakuumspannplatte – quadratisch - -
Stückliste
294000
Bestellnummer
294000
Schnittstelle
SWA 39 mm
Saugfläche max.
100x100 mm
Breite
59 mm
Breite
110 mm
Höhe
64 mm
Länge
75 mm
Länge
110 mm
Beschreibung
Information
Infotext
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen