VAJ31-F100-R125-N1-VDJ31
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E9-Cable Carriers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e9/vaj31_32_asmtab.prj},{NB=VAJ31-F100-R125-N1-VDJ31},{CODE=VAJ31},{TYPE=E2/000zhongxing},{NG=45},{OD=leijingkaikou},{CA=danqiang},{MAT=gongxhenshuoliao},{COLOR=black},{ATEM=-40c+120c},{SR=UL94-V2},{FJ=jietou},{F=100},{R=125},{RTOL=+6/0},{N=1},{CON=VDJ31},{P=67},{MCD=42},{B=45},{C=64},{D2TOL=+25/0},{OML=13},{MLO=3},{PPATH=vaj31_32/assem/vaj31_32_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VAJ31_32 - Towline ?????¡ì????¡ì? E2/000 medium
Bill of material
VAJ31-F100-R125-N1-VDJ31
Code
VAJ31
VAJ31
type
E2/000 medium
Inner height
45
Opening direction
Inner diameter opening
Inner diameter opening
Number of cavities
Single cavity
Material
Engineering plastic
Color
black
Allowable temperature
-40??~120??
Smoldering level
UL94-V2
Inner width F
100.000
125.000
150.000
100.000
125.000
150.000
mm
Bending radius R
125
200
125
200
mm
Number of links N
Connector
VDJ31 (with comb plate)
VDJ32 (no comb plate)
VDJ31 (with comb plate)
VDJ32 (no comb plate)
Pitch P
67
mm
Maximum cable diameter
42
mm
Inner high B
45
mm
Outer height C
64
mm
Outer width E
120
mm
Actual installation height HF
354
mm
H
314
mm
D
258
mm
K
530
mm
weight
1.93
kg/m
H2
475
mm
D2
804
mm
D2 tolerance
+25/0
K2
355
mm
website
website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성