국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
VAJ21-F50-R75-N1-VDJ21
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E9-Cable Carriers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e9/vaj21_22_asmtab.prj},{NB=VAJ21-F50-R75-N1-VDJ21},{CODE=VAJ21},{TYPE=E2/000zhongxing},{NG=35},{OD=leijingkaikou},{CA=danqiang},{MAT=gongxhenshuoliao},{COLOR=black},{ATEM=-40c+120c},{SR=UL94-V2},{FJ=jietou},{F=50},{R=75},{RTOL=+6/0},{N=1},{CON=VDJ21},{P=56},{MCD=32},{B=35},{C=50},{D2TOL=+25/0},{OML=8},{MLO=2.75},{PPATH=vaj21_22/assem/vaj21_22_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VAJ21_22 - Towline ?????¡ì????¡ì? E2/000 medium
Bill of material
VAJ21-F50-R75-N1-VDJ21
Code
VAJ21
VAJ21
type
E2/000 medium
Inner height
35
Opening direction
Inner diameter opening
Inner diameter opening
Number of cavities
Single cavity
Material
Engineering plastic
Color
black
Allowable temperature
-40??~120??
Smoldering level
UL94-V2
annex
Connector
Inner width F
50.000
75.000
100.000
50.000
75.000
100.000
mm
Bending radius R
75
125
75
125
mm
Number of links N
Connector
VDJ21 (with comb plate)
VDJ22 (no comb plate)
VDJ21 (with comb plate)
VDJ22 (no comb plate)
Pitch P
56
mm
Maximum cable diameter
32
mm
Inner high B
35
mm
Outer height C
50
mm
Outer width E
66
mm
Actual installation height HF
235
mm
H
200
mm
D
184
mm
K
350
mm
weight
1.17
kg/m
H2
150
mm
D2
375
mm
K2
235
mm
website
website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성