VAH31-F20-R18-N1-VDH31
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E9-Cable Carriers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e9/vah31_asmtab.prj},{NB=VAH31-F20-R18-N1-VDH31},{CODE=VAH31},{TYPE=E2weixing},{NG=10},{OD=bukekaikou},{CA=danqiang},{MAT=gongxhenshuoliao},{COLOR=black},{ATEM=-10c+120c},{SR=UL94-V2},{FJ=jietou},{F=20},{R=18},{N=1},{CON=VDH31},{P=20},{MCD=8},{B=10},{C=12},{OML=0.375},{MLO=0.55},{PPATH=vah31/assem/vah31_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VAH31 - Towline ?????¡ì????¡ì? E2 Mini
Bill of material
VAH31-F20-R18-N1-VDH31
Code
VAH31
type
E2 miniature
Inner height
10(1)
Opening direction
Can't open
Number of cavities
Single cavity
Material
Engineering plastic
Color
black
Allowable temperature
-40??~120??
Smoldering level
UL94-V2
Inner width F
20.000
30.000
20.000
30.000
mm
Bending radius R
18
28
18
28
mm
Number of links N
Connector
VDH31
VDH31
Pitch P
20
mm
Maximum cable diameter
8
mm
Inner high B
10
mm
Outer height C
12
mm
Outer width E
24
mm
Actual installation height HF
58
mm
H
48
mm
D
54
mm
K
100
mm
weight
0.08
kg/m
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성