81784 1
WITTE
NewXS FIXTURING SYSTEM
AF16 CLASSIC COMPONENTS
Powered by
CAD모델 선택
{witte/new_xs_fixturing_system/af16_classic_components/vise_af16.prj},{NB=81784 1},{IDNR=81784},{ARTICLE=WITTE-VISE AF16},{AF=16},{A=80.000},{B=32.000},{C=32.000},{D=1},{E=16.000},{F=M12x0,5},{WEIGHT=135.000},{INFO=Witte Katalog},{CHEMSYMBOLS=ALZn5Mg3Cu},{MATERIAL=EN AW-7022},{SURFACE=C-0 natur eloxiert}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
VAF16 - VISE AF16
Bill of material
81784 1
Identnr
81784
81784
description
WITTE-VISE AF16
AF
16
mm
A
80.000
mm
B
32.000
mm
C
32.000
mm
D
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
21.000
22.000
23.000
24.000
25.000
27.000
28.000
29.000
30.000
31.000
32.000
33.000
35.000
36.000
37.000
38.000
39.000
40.000
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
21.000
22.000
23.000
24.000
25.000
27.000
28.000
29.000
30.000
31.000
32.000
33.000
35.000
36.000
37.000
38.000
39.000
40.000
mm
E
16.000
mm
F
M12x0,5
mm
WEIGHT
135.000
g
INFO
Witte Katalog
CHEMSYMBOLS
ALZn5Mg3Cu
MATERIAL
EN AW-7022
SURFACE
C-0 natur eloxiert
C-0 natur eloxiert
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성