??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
Vacuum plate – square - -
Bill of material
294000
Order No.
294000
Interface fitted
SWA 39 mm
Max. suction area
100x100 mm
width
59 mm
width
110 mm
height
64 mm
Length
75 mm
Length
110 mm
Description
情報
Infotext
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)