??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Vacuum and Pressure Switches VS-V/P-AH/AV-T - VS-V-AV-T-PNP M8-4
Bill of material
SCHMALZ 10.06.02.00293 VS-V-AV-T-PNP M8-4
Name
10_06_02_00293
NNCUSTOM
VS-V-AV-T-PNP M8-4
NTCUSTOM
Vakuum-/Druckschalter mit Teachfkt
NBCUSTOM
VS-V-AV-T-PNP M8-4
LINACUSTOM
VS-V-AV-T-PNP M8-4
Order number
10.06.02.00293
B
10 mm
G1
M8-AG
H
16.4 mm
L
41.2 mm
L1
48 mm
Messmedium
Nicht aggressive Gase, trockene, ölfreie Luft
Messbereich
-1,0 ... 0,0 bar
Überdrucksicherheit
5 bar
Wiederholgenauigkeit
± 1% vom Messbereich
Hysterese
Einstellbar
Ein-/Ausgänge
2 digital
Schaltvermögen (max)
200 mA
Zustandsanzeige
LED
Elektrischer Anschluss
Stecker M8, 4-polig
Spannung
10-30V DC
Stromaufnahme
20 mA
Protection class
IP 40
Temperatureinfluss
± 3% vom Messbereich
Umgebungstemperatur
0 ... 60 °C
Weight
6 g
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models