VAC61-F37-R55-N1-VDC61
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E9-Cable Carriers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e9/vac61_62_asmtab.prj},{NB=VAC61-F37-R55-N1-VDC61},{CODE=VAC61},{TYPE=200xilietuolian},{OD=waijingkaikou},{CA=danqiangsuangqiang},{MAT=gongxhenshuoliao},{COLOR=black},{ATEM=-40c+80c},{SR=UL94-V2},{FJ=jietou},{F=37},{R=55},{N=1},{CON=VDC61},{HTOL=+4/0},{P=46},{MCD=20},{OML=2},{MLO=1.75},{PPATH=vac61_62/assem/vac61_62_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VAC61_62 - Towline ????¡§???¡§? 200 Series ????¡§???¡§? Convenient
Bill of material
VAC61-F37-R55-N1-VDC61
Code
VAC61
VAC61
type
200 series drag chain
Opening direction
Outer diameter opening
Outer diameter opening
Number of cavities
Single cavity double chamber
Material
Engineering plastic
Color
black
Allowable temperature
-40??~+80??
Smoldering level
UL94-V2
annex
Connector
Inner width F
37.000
50.000
57.000
37.000
50.000
57.000
mm
Drag chain width G
37
mm
Bending radius R
55
75
100
150
200
55
75
100
150
200
mm
Number of links N
Connector
VDC61 (with comb plate)
VDC62 (no comb plate)
VDC61 (with comb plate)
VDC62 (no comb plate)
Actual installation height reference HF
145
mm
htol
+4/0
mm
D
125
mm
K
276
mm
Actual installation height HF
185
mm
Outer width E
94.4
mm
Pitch P
46
mm
Maximum cable diameter
20
mm
Maximum overhead load
2
kg/m
Maximum overhead length
1.75
m
weight
0.79
kg/m
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성