幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
italiano
English
QA認證資訊
目錄: RCM
Created: 27.11.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
VAA101. 150 x 65 x 44
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
SLIDING PADS / GUIDES
Powered by
CAD模型選擇
{rcm/guide_scorrimenti/piastre_guide_di_scorrimento_autolubrificanti/vaa_101.prj},{NB=VAA101.015006544},{CODE=VAA101.015006544},{W=150},{L=65},{T=44},{W1=25},{W2=75},{W3=125},{W3X=125},{W4=-},{W4X=0},{W5=-},{W5X=0},{W6=-},{W6X=0},{W7=50},{W8=50},{T1=20},{T2=20},{T3=47},{D=10},{D1=12},{D2=11},{D3=17.5},{H=65},{HOLES=3}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
VAA101 - Steel prismatic guide
Bill of material
VAA101. 150 x 65 x 44
Code
VAA101.015006544
VAA101.015006544
W
150
150
mm
L
65
mm
T
44
mm
W1
25
25
mm
W2
75
75
mm
W3
125
125
mm
W4
-
-
mm
W5
-
-
mm
W6
-
-
mm
W7
50
50
mm
W8
50
50
mm
T1
20
mm
T2
20
mm
T3
47
mm
D
10
mm
D1
12
mm
D2
11
mm
D3
17.5
mm
H
65
mm
Holes
3
3
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型