??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
VAA-4E4A-KE2-DK - Module
Stückliste
VAA-4E4A-KE2-DK
Produktbild
MANUID
VAA-4E4A-KE2-DK
Kurzbeschreibung
AS-Interface-Datenkoppler VAA-4E4A-KE2-DK
EAN
4050143014071
Herstellertypbezeichnung
VAA-4E4A-KE2-DK
Anzahl der Eingänge
4
Anzahl der Ausgänge
4
Art der Versorgungsspannung
DC
Breite
22.5 mm
Tiefe
99 mm
Höhe
85 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraub-/Federzuganschluss
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.120
LENGTH
0.129
WIDTH
0.126
DEPTH
0.035
Zolltarifnummer
8517 6200 000 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen