??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
VAA-4E4A-G4-ZE/E2 - Module
Stückliste
VAA-4E4A-G4-ZE/E2
Produktbild
MANUID
VAA-4E4A-G4-ZE/E2
Kurzbeschreibung
AS-Interface-Sensor-/Aktuatormodul VAA-4E4A-G4-ZE/E2
EAN
4050143018741
Herstellertypbezeichnung
VAA-4E4A-G4-ZE/E2
Anzahl der Eingänge
4
Anzahl der Ausgänge
4
Art der Versorgungsspannung
DC
Breite
90 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
71 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Durchdringanschluss
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.330
LENGTH
0.121
WIDTH
0.101
DEPTH
0.083
Zolltarifnummer
8517 6200 000 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen