??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
VAA-4E4A-G12-ZAJ/EA2L - Module
Stückliste
VAA-4E4A-G12-ZAJ/EA2L
Produktbild
MANUID
VAA-4E4A-G12-ZAJ/EA2L
Kurzbeschreibung
AS-Interface-Sensor-/Aktuatormodul VAA-4E4A-G12-ZAJ/EA2L
EAN
4050143020539
Herstellertypbezeichnung
VAA-4E4A-G12-ZAJ/EA2L
Anzahl der Eingänge
4
Anzahl der Ausgänge
4
Art der Versorgungsspannung
DC
Breite
57.4 mm
Tiefe
151.6 mm
Höhe
35 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Durchdringanschluss
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.290
LENGTH
0.069
WIDTH
0.156
DEPTH
0.050
Zolltarifnummer
8517 6200 000 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen