??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
VAA-2EA-G1-ZE/P-V2A - Module
Stückliste
VAA-2EA-G1-ZE/P-V2A
Produktbild
MANUID
VAA-2EA-G1-ZE/P-V2A
Kurzbeschreibung
AS-Interface-Pneumatikmodul VAA-2EA-G1-ZE/P-V2A
EAN
4050143147113
Herstellertypbezeichnung
VAA-2EA-G1-ZE/P-V2A
Anzahl der Eingänge
2
Anzahl der Ausgänge
2
Art der Versorgungsspannung
DC
Breite
45 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
60 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Durchdringanschluss
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.250
LENGTH
0.119
WIDTH
0.080
DEPTH
0.050
Zolltarifnummer
8517 6200 000 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen