카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
Triple-Lok 45° Male stud elbow 6-8V4OMXS
Parker
PARKER Triple-Lok ® Plus
Tube to male BSPP
Powered by
CAD모델 선택
{parker/k/05/v4omx.prj},{NB=EO 45 Einschraubstutzen 6-8V4OMXS},{ERMETO=6-8V4OMXS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{AD=10},{OD=3/8},{GEWT4=1/2-14},{NDMT4=20.955},{KDAT4=18.631},{A=19.47},{B=30.10},{C=1.22},{ID=17.960},{RS=2.620},{GEWT=9/16-18},{NDMT=14.2875},{KDAT=12.6086},{TTYPT=UNF},{C4=27},{BBB=8.600},{D=8},{D2=12},{M2=22},{M8=39},{Y=22},{WEIGHT=0.12880},{PN=250},{CC1=23.350},{CC2=28.500},{CC3=1.850},{ZOOM=0.700},{ZFACTOR=0.900},{BB3=14.100},{BB4=5.200},{LL1=10.000},{LL2=6.120},{LL3=26.100},{DD1=8.080},{ERMETO2=6-8V4OMXS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
V4OMX Triple-Lok - 45° Male stud elbow
Bill of material
Triple-Lok 45° Male stud elbow 6-8V4OMXS
Order code
6-8V4OMXS
6-8V4OMXS
Add. Info
PDF Link
Material selection
Steel
Tube O.D.
10
10
mm
Tube O.D.
3/8
3/8
Zoll
Thread BSPP T4
1/2-14
1/2-14
Thread UN/UNF-2A T
9/16-18
9/16-18
Width across flats
27
27
mm
Diameter
8
8
mm
Diameter
12
12
mm
Lenght
22
22
mm
Lenght
39
39
mm
Width across flats
22
22
mm
Weight
0.12880
0.12880
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성