??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
V3S-WM-MQ - Konfektionierbare Steckverbinder
Stückliste
V3S-WM-MQ
Produktbild
MANUID
V3S-WM-MQ
Kurzbeschreibung
Kabelstecker, konfektionierbar V3S-WM-MQ
EAN
4050143032938
Herstellertypbezeichnung
V3S-WM-MQ
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
Verschmutzungsgrad
3
Kontaktausführung
Polzahl
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Au
Werkstoff des Kontaktes
Messing
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.010
LENGTH
0.087
WIDTH
0.044
DEPTH
0.022
Zolltarifnummer
8544 4290 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen