V3S-WM-MQ
Pepperl+Fuchs
Connectivity
Field Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/connectivity/field20connectors/v3s-wm-mq.prj},{NB=V3S-WM-MQ},{MANUID=V3S-WM-MQ},{BAA038006=-25},{BAA295006=3},{AAT080001=3},{BAA039006=70.00},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.010},{LENGTH=0.087},{WIDTH=0.044},{DEPTH=0.022},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/16/5d/d420600a_int.png},{DESCSHORT=Male connector, field-attachable V3S-WM-MQ},{EAN=4050143032938},{MANUTYPEDESC=V3S-WM-MQ},{AAB754006=},{AAC202007=Au},{AAC207006=Brass},{BAD831010=Connector M8},{COO=DE},{CTC=8544 4290 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One},{DEEPLINK_ENG=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=229275&LanId=ENG}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
V3S-WM-MQ - Field Connectors
Bill of material
V3S-WM-MQ
Product Picture
MANUID
V3S-WM-MQ
Short Description
Male connector, field-attachable V3S-WM-MQ
EAN
4050143032938
Manufacturer Type Description
V3S-WM-MQ
min. ambient temperature
-25
°C
Degree of soiling
3
Contact design
Pole number
3
Material of the contact coat
Au
Material of the contact
Brass
max. ambient temperature
70.00
°C
Design of electrical connection
Connector M8
Number of content units per order unit
1
Country of origin
DE
WEIGHT
0.010
LENGTH
0.087
WIDTH
0.044
DEPTH
0.022
Customs tariff number
8544 4290 900 [DE]
Data Sheet
Data Sheet
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성