V362-9005-05
Jacob
Accesories and single parts
Blanking plug
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/zubehor_und_einzelteile/verschlussstopfen/v362_9xxx_zz.prj},{NB=V362-9005-05},{ARTNR=V362-9005-05},{ARTNRX=V362-9005-05},{A1=5},{H=15},{DA=4.8},{STGEW=0.30},{MATK=PA6 V0},{MATF=orange},{PACK=50},{TEMPV=-40},{TEMPH=100},{CTN=39269097},{H1=2.000},{ANG1=11.310},{H2=3.000},{D1=6.000},{D2=4.000},{R1=0.100},{H3=13.330},{D3=2.000},{ANG2=1.000},{R2=0.100},{H4=1.520},{R3=1.820}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
V362-9xxx-zz - Blanking plug
Bill of material
V362-9005-05
Article No.
V362-9005-05
V362-9005-05
Size
5
5
xx
Height
15
15
mm
Diameter outside
4.8
4.8
mm
Unit weight
0.30
0.30
g
Material blanking plug
PA6 V0
Color
Orange
Packaging Unit
50
PCS
Temperature range
-40
°C
Temperature range
100
°C
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성