??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 11
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Unita? V3+FR+L - V3+FR+L 3/4” 080
Lista materiale
0803600009
Codice
Referenza
Portata (P1= 6,3 bar DP= 1 bar)
2200 Nl/min
Campo di regolazione
bar
Connessione IN-OUT
G3/4" Pollici
Grado di filtrazione filtro
µm
Pressione di lavoro
0,5 – 12,5 bar
Pressione di lavoro dello scarico
bar
Temperatura di lavoro
-5 / +50 °C
Coppia di serraggio Max
80 Nm
Peso
2 Kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD