??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
V15SB-W-ABG-PG9 - Konfektionierbare Steckverbinder
Stückliste
V15SB-W-ABG-PG9
Produktbild
MANUID
V15SB-W-ABG-PG9
Kurzbeschreibung
Kabelstecker, konfektionierbar V15SB-W-ABG-PG9
EAN
4050143026838
Herstellertypbezeichnung
V15SB-W-ABG-PG9
min. Umgebungstemperatur
-40 °C
Verschmutzungsgrad
3
Kontaktausführung
Polzahl
5
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Au
Werkstoff des Kontaktes
Messing
max. Umgebungstemperatur
85.00 °C
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.070
LENGTH
0.122
WIDTH
0.034
DEPTH
0.027
Zolltarifnummer
8536 6990 990 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen