V15-G-ABG-PG9
Pepperl+Fuchs
Connectivity
Field Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/connectivity/field20connectors/v15-g-abg-pg9.prj},{NB=V15-G-ABG-PG9},{MANUID=V15-G-ABG-PG9},{BAA038006=-40},{BAA295006=3},{AAT080001=5},{BAA039006=85.00},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.060},{LENGTH=0.109},{WIDTH=0.055},{DEPTH=0.027},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/7d/86/d404912c_int.png},{DESCSHORT=Female connector, field-attachable V15-G-ABG-PG9},{EAN=4050143029464},{MANUTYPEDESC=V15-G-ABG-PG9},{AAB754006=},{AAC202007=Au},{AAC207006=Brass},{BAD831010=Connector M12},{COO=DE},{CTC=8536 6990 990 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One},{DEEPLINK_ENG=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=219137&LanId=ENG}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
V15-G-ABG-PG9 - Field Connectors
Bill of material
V15-G-ABG-PG9
Product Picture
MANUID
V15-G-ABG-PG9
Short Description
Female connector, field-attachable V15-G-ABG-PG9
EAN
4050143029464
Manufacturer Type Description
V15-G-ABG-PG9
min. ambient temperature
-40
°C
Degree of soiling
3
Contact design
Pole number
5
Material of the contact coat
Au
Material of the contact
Brass
max. ambient temperature
85.00
°C
Design of electrical connection
Connector M12
Number of content units per order unit
1
Country of origin
DE
WEIGHT
0.060
LENGTH
0.109
WIDTH
0.055
DEPTH
0.027
Customs tariff number
8536 6990 990 [DE]
Data Sheet
Data Sheet
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성