??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
V12-54PD-XX0-UYN - Distribution boxes
Stückliste
V12-54PD-020-UYN
Artikelnummer
Bezeichnung
Produkttyp
Distribution boxes
Kabellänge
m
Kabelmaterial
PUR
Buchse
M12 mm
Anzahl der Pins
5
Buchse, Stecker
M12, None mm
Aderdruchmesser
8 x 0.5 + 3 x 1 mm^2
Bemessungsspannungsbereich
≤ 30 VAC/VDC V
Kabelfarbe
grey
Temperaturbereich
-20...+60 °C
Schutzart
IP 67
Anzahl der Steckplätze
4
Verteilerkasten type
Distribution box with cable
Anschluss
cable
Gehäusematerial
TPU transparent PA UL 94HB blue
Gewicht
g
Zolltarifnummer
8544429
REACH
YES
ROHS
YES
Info
Produktangaben
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen