??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5958
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
V10-76
Lista materiale
0006085955/03064
Produktabbildung
codice articolo
digita il codice
fabbricante
WILO SE
Level Of Detail
breve testo
Pompa sommergibile per acque cariche con e senza sistema di raffreddamento attivo per il funzionamento continuo nel montaggio sommerso fisso e mobile e nel montaggio all’asciutto fisso.
testo tenero
Pompa sommergibile monoblocco per il montaggio sommerso e all’asciutto, fisso e mobile. Sistema idraulico L’uscita lato mandata è realizzata in forma di raccordo a flangia orizzontale. La sostanza secca massima possibile è pari all’8%. Qui si impiegano giranti Come tipo qui vengono impiegate giranti aperte arretrate. Motore I motori con raffreddamento superficiale (motore T) non sono dotati di un sistema di raffreddamento proprio e cedono il calore residuo attraverso le parti del corpo motore direttamente al fluido circostante. I motori possono essere pertanto impiegati in esercizio immerso nel modo di funzionamento continuo. A seconda delle dimensioni costruttive, essi possono essere impiegati nel funzionamento di breve durata non sommerso. I motori autoraffreddanti (motore FK, FKT, HC) sono dotati di un sistema di raffreddamento attivo e cedono il loro calore residuo al fluido pompato tramite uno scambiatore di calore integrato. Pertanto questi motori sono adatti per il funzionamento continuo nello stato immerso e non sommerso e anche per il montaggio all’asciutto. Per tutti i motori è prevista una camera di tenuta che protegge il motore dall’infiltrazione di fluidi. Essa è accessibile dall’esterno e può essere sorvegliata, in via opzionale, da un elettrodo a barra. Tutti i fluidi di riempimento utilizzati sono potenzialmente biodegradabili e non costituiscono un pericolo per l’ambiente. Il cavo di collegamento dispone di estremità libere e la lunghezza varia a seconda delle esigenze del cliente. Il passacavo dei motori T, HC e FKT è a tenuta d’acqua longitudinale. Guarnizione A seconda del tipo di motore, sono previste le seguenti varianti di tenuta sul lato fluidi e quello motore: *Variante H: lato fluido con una tenuta meccanica, lato motore con una tenuta radiale sull’albero *Variante G: due tenute meccaniche agenti indipendentemente l’una dall’altra *Variante K: cassetta ermetica monoblocco con due tenute meccaniche agenti indipendentemente l’una dall’altra Motori ad alta efficienza Oltre ai motori standard sono anche disponibili motori ad alta efficienza della classe di rendimento IE3 (attenendosi a IEC 60034‑30). Poiché questi si basano sugli stessi principi dei motori standard, presentano uguale equipaggiamento e funzionamento. Conseguentemente, sono anche disponibili gli stessi sistemi idraulici. Omologazione Ex I motori sono disponibili con omologazione Ex secondo ATEX e FM.
Denominazione del prodotto
ETIM Class (EC)
EC010733
Tipo di installazione
Installazione del serbatoio su sistema di accoppiamento
materiale dell\'alloggiamento motore
materiali dell\'alloggiamento motore
materiale dell\'involucro della pompa
Ghisa grigia
qualità materiale dell\'involucro della pompa
EN-GJL-250
materiale girante
Ghisa grigia
materiale girante
EN-GJL-250
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
max. volume di trasporto
0 m³/h
max. altezza di trasporto
0 m
pressione di lavoro massima
10.0 bar
collegamento elettrico
Non rimovibile
Kabellänge
10.0 mm
tensione nominale
V
numero di fasi
3
frequenza
Hz
Corrente nominale
A
potenza motrice assorbita (P1)
kW
potenza di uscita del motore (P2)
kW
classe di isolamento secondo IEC
H
numero di giri
1/min
controllo velocità di giri motore
0
tipo di controllo velocità di giri
0
temperatura media (funzionamento continuato)
3.0 °C
temperatura ambiente
3.0 °C
diametro collegamento lato pressione
DN 100
Diametro di collegamento lato mandata
100 mm
livello di pressione flangia
PN 10 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
forma della flangia
Screwed connection inner thread
max. dimensione parti fisse
100.0 mm
con utensile da taglio
no
Modo di funzionamento (non sommerso)
grado di protezione (IP)
IP68
circuito a pompa
no
diametro pompa
491.0 mm
altezza della pompa
0 mm
profondità di immersione
20.0 mm
antideflagrante
0
adatto per montaggio a secco
peso
kg
With protection against dry running
no
adatto per le feci
Connection on supply side
Screwed connection inner thread
Diametro di collegamento fornitura laterale
DN 100
Outer pipe diameter connection inlet side
100 mm
livello di pressione flangia
PN 10 bar
Connection standard inlet side
-
Tipo di struttura della girante
Girante aperta arretrata
tipo di avviatore motore
esecuzione protezione motore
Salvamotore
costruzione del cavo
mm²
costruzione del cavo
mm²
Tipo di cavo
NSSHÖU-J
Tipo di cavo
allineamento
Horizontal connection
collegamento 2
Flange;DN100-PN10-EN1092-2
Angolo per il primo pozzo
22.5 °
Angolo per il primo pozzo
22.5 °
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
24 mm
diametro esterno flangia
220 mm
diametro esterno flangia
220 mm
diametro foro del bullone
19 mm
diametro foro del bullone
16 mm
Diametro margine di tenuta
156 mm
Diameter motor
mm
diametro collegamento lato pressione
DN 100
Diametro di collegamento fornitura laterale
DN 100
Diametro di collegamento lato mandata
100 mm
Outer pipe diameter connection inlet side
100 mm
Spessore margine di tenuta
3 mm
Height to centre connection
128 mm
circuito parziale
180 mm
circuito parziale
180 mm
diametro pompa
491 mm
Connection length
0
numero di fori per viti
8
numero di fori per viti
8
larghezza pompa pagina 1
468 mm
Interasse del collegamento
0 mm
larghezza pompa pagina 2
239 mm
lunghezza di lavoro
0
Dimensioni
214 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
39 mm
Dimensioni
147 mm
Dimensioni
28 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
330 mm
Dimensioni
430 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
15 mm
Dimensioni
mm
Numero di cavi
2
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD