??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5958
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descripción
V10-76
Lista de materiales
0006085955/03064
Produktabbildung
Número de artículo
Código de tipo
Fabricante
WILO SE
Level Of Detail
Texto corto
Bomba de motor sumergible para aguas residuales con y sin sistema de refrigeración activo para funcionamiento continuo en instalación sumergida estacionaria y transportable, así como en instalación en seco estacionaria.
Texto tierno
Bomba de motor sumergible para aguas residuales como grupo monobloc inundable para instalación sumergida y en seco estacionaria y transportable. Conjunto hidráulico La salida del lado de impulsión está diseñada como una unión por bridas horizontal. El porcentaje máximo admitido de materia seca es del 8 %. Se utilizan rodetes vortex. Motor Los motores con refrigeración superficial (motor T) poseen un sistema de refrigeración propio y expulsan su calor residual directamente al fluido circundante a través de la carcasa. De ahí que estos motores puedan utilizarse sumergidos en funcionamiento continuo. En función del tamaño, también se pueden utilizar en la superficie en servicio de corta operación. Los motores autorrefrigerados (motor FK, FKT, HC) disponen de un sistema de refrigeración activo y desprenden su calor residual al fluido impulsado a través del intercambiador integrado. Esa es la razón por la que este tipo de motores se pueden utilizar en funcionamiento continuo sumergidos y emergidos, así como para la instalación en seco. Todos los motores cuentan con una cámara hermética a modo de protección para evitar que el fluido penetre en su interior. La cámara tiene un acceso desde el exterior y, opcionalmente, se puede controlar por medio de un electrodo de varilla. Todos los fluidos de llenado utilizados son potencialmente biodegradables e inocuos para el medio ambiente. El cable de conexión tiene extremos de cable libres y la longitud es específica del cliente. La entrada del cable de los motores T, HC y FKT es longitudinalmente estánca. Sellado En función del tipo de motor, las siguientes variantes estarán disponibles para el sellado en el lado del fluido y del motor: *Variante H: en el lado del fluido con un cierre mecánico; en el lado motor, con un anillo retén radial *Variante G: dos cierres mecánicos con funcionamiento independiente *Variante K: cartucho de sellado de bloque con dos cierres mecánicos con funcionamiento independiente Motores de alta eficiencia Además de motores estándar, existen motores de alta eficiencia con clasificación IE3 (según la norma IEC 60034-30). Como estos poseen el mismo fundamento que los motores estándar, su equipamiento y función son los mismos. Así pues, también se encuentran disponibles los mismos conjuntos hidráulicos. Homologación para uso en zonas explosivas Se pueden adquirir los motores con homologación para uso en zonas explosivas según ATEX y FM.
Denominación del producto
ETIM Class (EC)
EC010733
Tipo de instalación
Instalación de depósitos sobre dispositivo de suspensión
Material del cárter del motor
Calidad del material del cárter del motor
Material del cuerpo de la bomba
fundición gris
Calidad del material del cuerpo de la bomba
EN-GJL-250
Material rueda ventilador/bomba
fundición gris
Material rueda ventilador/bomba
EN-GJL-250
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Flujo volumétrico máximo
0 m³/h
Altura máxima de elevación
0 m
Máx. presión de trabajo
10.0 bar
Conexión eléctrica
No desconectable
Longitud de cable
10.0 mm
Tensión nominal
V
Número de fases
3
Frecuencia
Hz
Corriente nominal
A
Potencia de motor absorbida (P1)
kW
Potencia de salida de motor (P2)
kW
Clase de aislamiento según IEC
H
Número de revoluciones
1/min
Regulación de la velocidad del motor
0
Modo de regulación de la velocidad
0
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)
3.0 °C
Temperatura ambiente
3.0 °C
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
DN 100
Outer pipe diameter connection outlet side
100 mm
Etapa de presión brida
PN 10 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Forma de la brida
Screwed connection inner thread
Dimensiones máx. elementos fijos
100.0 mm
Con dispositivo cortador
no
Modo de funcionamiento (en la superficie)
Clase de protección (IP)
IP68
Circuito de bombeo
no
Diámetro de la bomba
491.0 mm
Altura de la bomba
0 mm
Profundidad de inmersión
20.0 mm
Protección contra explosiones
0
Adecuado para instalación en seco
Peso
kg
With protection against dry running
no
Adecuado para aguas fecales
Connection on supply side
Screwed connection inner thread
Diameter of connection on supply side
DN 100
Outer pipe diameter connection inlet side
100 mm
Etapa de presión brida
PN 10 bar
Connection standard inlet side
-
Typ av pumphjul/impeller
Rodete vortex
Tipo de arrancador de motor
Ejecución de la protección del motor
Protección de motor
Construcción del cable
mm²
Construcción del cable
mm²
Tipo de cable
NSSHÖU-J
Tipo de cable
Orientación
Horizontal connection
Conexión 2
Flange;DN100-PN10-EN1092-2
Ángulo de la primera perforación
22.5 °
Ángulo de la primera perforación
22.5 °
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
24 mm
Diámetro exterior de la brida
220 mm
Diámetro exterior de la brida
220 mm
Diámetro agujero para perno
19 mm
Diámetro agujero para perno
16 mm
Diámetro del canto de la junta
156 mm
Diameter motor
mm
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
DN 100
Diameter of connection on supply side
DN 100
Outer pipe diameter connection outlet side
100 mm
Outer pipe diameter connection inlet side
100 mm
Grosor del canto de la junta
3 mm
Height to centre connection
128 mm
Círculo graduado
180 mm
Círculo graduado
180 mm
Diámetro de la bomba
491 mm
Connection length
0
Número de agujeros para tornillos
8
Número de agujeros para tornillos
8
Ancho bomba lado 1
468 mm
Dimensiones
0 mm
Ancho bomba lado 2
239 mm
Longitud de trabajo
0
Dimensiones
214 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
39 mm
Dimensiones
147 mm
Dimensiones
28 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
330 mm
Dimensiones
430 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
15 mm
Dimensiones
mm
Cantidad de cable
2
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD