??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5958
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
V10-76
Stückliste
0006085955/03064
Produktabbildung
Artikelnummer
Typenschlüssel
Hersteller
WILO SE
Level Of Detail
Kurztext
Abwasser-Tauchmotorpumpe ohne und mit aktiven Kühlsystem für den Dauerbetrieb zur stationären und transportablen Nassaufstellung sowie zur stationären Trockenaufstellung.
Ausschreibungstext
Abwasser-Tauchmotorpumpe als überflutbares Blockaggregat für die stationäre und transportable Nass- und Trockenaufstellung. Hydraulik Der druckseitige Abgang ist als horizontale Flanschverbindung ausgeführt. Die maximal mögliche Trockensubstanz beträgt 8%. Es kommen Freistromlaufräder zum Einsatz. Motor Oberflächengekühlte Motoren (T-Motor) haben kein eigenes Kühlsystem und geben ihre Abwärme über die Gehäuseteile direkt an das umgebende Medium ab. Die Motoren können daher eingetaucht im Dauerbetrieb eingesetzt werden. Abhängig von der Baugröße können diese ebenso im Kurzzeitbetrieb ausgetaucht betrieben werden. Die selbstkühlenden Motoren (FK-, FKT-, HC-Motor) haben ein aktives Kühlsystem und geben ihre Abwärme über einen integrierten Wärmetauscher an das geförderte Medium ab. Daher sind diese Motoren für den Dauerbetrieb im ein- und ausgetauchten Zustand und somit auch für die Trockenaufstellung geeignet. Bei allen Motoren ist eine Dichtkammer zum Schutz des Motors vor Medieneintritt vorhanden. Diese ist von außen zugänglich und kann optional mit einer Stabelektrode überwacht werden. Alle verwendeten Füllmedien sind potenziell biologisch abbaubar und unbedenklich für die Umwelt. Das Anschlusskabel hat freie Kabelenden und die Länge ist kundenspezifisch. Die Kabeleinführung der T-, HC- und FKT-Motoren ist längswasserdicht vergossen. Abdichtung Je nach Motortyp sind folgende Varianten für die medien- und motorseitige Abdichtung möglich: *Variante H: medienseitig mit einer Gleitringdichtung, motorseitig mit einem Radialwellendichtring *Variante G: zwei unabhängig wirkende Gleitringdichtungen *Variante K: Blockdichtungskassette mit zwei unabhängig wirkenden Gleitringdichtungen Hocheffizienzmotoren Neben den Standardmotoren stehen auch Hocheffizienmotoren mit IE3-Klassifizierung (in Anlehnung an IEC 60034‑30) zur Verfügung. Da diese auf der gleichen Grundlage wie die Standardmotoren basieren, sind diese in Ausstattung und Funktion gleich. Somit stehen auch die gleichen Hydrauliken zur Verfügung. Ex-Zulassung Die Motoren sind mit Ex-Zulassungen nach ATEX und FM erhältlich.
Produktbezeichnung
ETIM Class (EC)
EC010733
Aufstellungsart
Behälteraufstellung auf Einhängevorrichtung
Werkstoff des Motorgehäuses
Werkstoffgüte des Motorgehäuses
Werkstoff des Pumpengehäuses
Grauguss
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses
EN-GJL-250
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
Grauguss
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
EN-GJL-250
Volumenstrom (BEP)
0 m³/h
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP)
0 kPa
Max. Pumpvolumen
0 m³/h
Max. Förderhöhe
0 m
Max. Arbeitsdruck
10.0 bar
Elektrischer Anschluss
Nicht lösbar
Kabellänge
10.0 mm
Bemessungsspannung
V
Anzahl der Phasen
3
Frequenz
Hz
Nennstrom
A
Aufgenommene Motorleistung (P1)
kW
Motorausgangsleistung (P2)
kW
Isolationsklasse nach IEC
H
Drehzahl
1/min
Drehzahlregelung Motor
0
Art der Drehzahlregelung
0
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
3.0 °C
Umgebungstemperatur
3.0 °C
Durchmesser, Anschluss Auslass
DN 100
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
100 mm
Druckstufe Flanschanschluss Auslass
PN 10 bar
Anschlussstandard Auslass
EN 1092-2
Flanschform
Verschraubung Innengewinde
Max. Partikelgröße
100.0 mm
Mit Schneidwerk
nein
Nennbetriebsart
Schutzart (IP)
IP68
Pumpenschaltung
nein
Durchmesser Pumpe
491.0 mm
Pumpenhöhe
0 mm
Eintauchtiefe
20.0 mm
Explosionsgeschützt
0
Geeignet für trockene Aufstellung
ja
Gewicht
kg
Mit Trockenlaufschutz
nein
Geeignet für Fäkalien
ja
Anschluss Einlassseite
Verschraubung Innengewinde
Durchmesser, Anschluss Einlass
DN 100
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
100 mm
Druckstufe Flanschanschluss Einlass
PN 10 bar
Anschlussstandard Einlass
-
Art des Laufrads
Freistromlaufrad
Art des Motorstarters
Ausführung des Motorschutzes
Motorschutz
Kabelkonstruktion
mm²
Kabelkonstruktion
mm²
Kabeltyp
NSSHÖU-J
Kabeltyp
Ausrichtung
Horizontal connection
Anschluss Auslassseite
Flange;DN100-PN10-EN1092-2
Winkel zum ersten Bolzenloch
22.5 °
Winkel zum ersten Bolzenloch
22.5 °
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
24 mm
Außendurchmesser Flansch
220 mm
Außendurchmesser Flansch
220 mm
Durchmesser Bolzenloch
19 mm
Durchmesser Bolzenloch
16 mm
Durchmesser Dichtkante
156 mm
Durchmesser Motor
mm
Durchmesser, Anschluss Auslass
DN 100
Durchmesser, Anschluss Einlass
DN 100
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
100 mm
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
100 mm
Stärke Dichtkante
3 mm
Höhe bis Mittenanschluss
128 mm
Teilkreis
180 mm
Teilkreis
180 mm
Durchmesser Pumpe
491 mm
Anschlusslänge
0
Anzahl der Schraublöcher
8
Anzahl der Schraublöcher
8
Breite Pumpe Seite 1
468 mm
Mittenabstand Anschluss
0 mm
Breite Pumpe Seite 2
239 mm
Arbeitslänge
0
Abmessungen
214 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
39 mm
Abmessungen
147 mm
Abmessungen
28 mm
Durchmesser Pumpengehäuse
mm
Abmessungen
330 mm
Abmessungen
430 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
15 mm
Abmessungen
mm
Anzahl Kabel
2
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen