??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 5958
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
V10-76
Kusovník
0006085955/03064
Produktabbildung
Číslo položky
Skriv kod
Výrobce
WILO SE
Level Of Detail
Kort text
Ponorné motorové čerpadlo odpadní vody bez a s aktivním chladicím systémem pro nepřetržitý provoz pro pevnou a mobilní instalaci do mokrého prostředí, jakož i pro pevnou instalaci do suchého prostředí.
Anbudstext
Ponorné motorové čerpadlo odpadních vod jako zaplavitelný blokový agregát pro trvalou a mobilní instalaci do mokrého a suchého prostředí. Hydraulika Vývod na výtlaku je proveden jako horizontální spojení přírub. Maximální obsah sušiny činí 8 %. Používají se oběžná kola s volným průtokem. Motor Povrchově chlazené motory (T motor) nemají vlastní chladicí systém a předávají odpadní teplo přes části skříně přímo okolnímu médiu. Motory lze ponořené používat v nepřetržitém provozu. V závislosti na konstrukční velikosti je lze rovněž provozovat v krátkodobém provozu vynořené. Motory s vlastním chlazením (motory FK, FKT, HC) mají aktivní chladicí systém a předávají své odpadní teplo pomocí integrovaného výměníku tepla čerpanému médiu. Proto jsou tyto motory vhodné pro trvalý provoz v ponořeném i vynořeném stavu a také pro instalaci do suchého prostředí. U všech motorů je na ochranu motoru před vniknutím média k dispozici utěsněná komora. Ta je přístupná zvenku a lze ji kontrolovat volitelně tyčovou elektrodou. Všechna použitá média jsou potenciálně biologicky odbouratelná a neškodná pro životní prostředí. Přívodní kabel má volné konce a délka je pro každého zákazníka specifická. Kabelová průchodka motorů T, HC a FKT je odlita podélně vodotěsně. Utěsnění Podle typu motoru jsou k dispozici následující varianty utěsnění na straně média a motoru: *Varianta H: na straně média s mechanickou ucpávkou, na straně motoru s radiálním hřídelovým těsnicím kroužkem *Varianta G: dvě nezávisle působící mechanické ucpávky *Varianta K: bloková těsnicí kazeta s dvěma nezávisle působícími mechanickými ucpávkami Vysoce účinné motory Kromě standardních motorů jsou k dispozici také vysoce účinné motory třídy IE3 (s přihlédnutím k IEC 60034‑30). Jelikož jsou tyto motory založeny na stejném základě jako standardní motory, mají stejné vybavení a funkci. Proto mají k dispozici také stejné hydraulické systémy. Schválení pro výbušné prostředí Motory jsou k dostání se schválením pro výbušné prostředí podle ATEX a FM.
Název výrobku
ETIM Class (EC)
EC010733
Typ instalace
Instalace v nádrži na spouštěcí zařízení
Materiál skříně motoru
Kvalita materiálu skříně motoru
Materiál skříně čerpadla
šedá litina
Kvalita materiálu skříně čerpadla
EN-GJL-250
Oběžné kolo
šedá litina
Oběžné kolo
EN-GJL-250
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Max. discharge flow
0 m³/h
Max. dopravní výška
0 m
Max. operating pressure
10.0 bar
Elektrické připojení
Neodpojitelná
Cable length
10.0 mm
Dimenzované napětí
V
Počet fází
3
Kmitočet
Hz
Jmenovitý proud
A
Příkon motoru (P1)
kW
Výkon motoru (P2)
kW
Izolační třída podle IEC
H
Jmenovité otáčky
1/min
Regulace otáček motoru
0
Druh regulace otáček
0
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
3.0 °C
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
3.0 °C
Průměr, připojení vypouštění
DN 100
Průměr, připojení vypouštění
100 mm
Tlakový stupeň příruby
PN 10 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Flange shape
Screwed connection inner thread
Max. velikost částic
100.0 mm
S mělnícím zařízením
žádný
Provozní režim (vynořený)
Třída krytí (IP)
IP68
Spínání čerpadel
žádný
Průměr čerpadla
491.0 mm
Výška čerpadla
0 mm
hloubka ponoření
20.0 mm
Chráněno proti výbuchu
0
Vhodné pro instalaci do suchého prostředí
ano
Hmotnost
kg
With protection against dry running
žádný
Vhodné pro fekálie
ano
Připojení strany přítoku
Screwed connection inner thread
Průměr, připojení přítoku
DN 100
Průměr, připojení přítoku
100 mm
Tlakový stupeň příruby
PN 10 bar
Connection standard inlet side
-
Druh oběžného kola
Oběžné kolo s volným průtokem
Druh startéru motoru
Provedení ochrany motoru
Ochrana motoru
Kabelová konstrukce
mm²
Kabelová konstrukce
mm²
Typ kabelu
NSSHÖU-J
Typ kabelu
Orientation
Horizontal connection
Připojení 2
Flange;DN100-PN10-EN1092-2
Angle to first bolt hole
22.5 °
Angle to first bolt hole
22.5 °
Thickness flange (incl. sealing edge)
24 mm
Outer diameter of flange
220 mm
Outer diameter of flange
220 mm
Diameter bolt hole
19 mm
Diameter bolt hole
16 mm
Diameter sealing edge
156 mm
Diameter motor
mm
Průměr, připojení vypouštění
DN 100
Průměr, připojení přítoku
DN 100
Průměr, připojení vypouštění
100 mm
Průměr, připojení přítoku
100 mm
Thickness sealing edge
3 mm
Height to centre connection
128 mm
Pitch circle
180 mm
Pitch circle
180 mm
Průměr čerpadla
491 mm
Connection length
0
Number of bolt holes
8
Number of bolt holes
8
Pump width side 1
468 mm
Centre distance connection
0 mm
Pump width side 2
239 mm
Working length
0
Dimensions
214 mm
Dimensions
mm
Dimensions
39 mm
Dimensions
147 mm
Dimensions
28 mm
Diameter pump housing
mm
Dimensions
330 mm
Dimensions
430 mm
Dimensions
mm
Dimensions
15 mm
Dimensions
mm
Number of cables
2
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model