??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 866
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
V10-42
Lista de peças
0006079794/00817
Produktabbildung
Número de item
Código do tipo
Fabricante
WILO SE
Level Of Detail
Pequeno texto
Bomba submersível para águas residuais para o funcionamento contínuo, para instalação húmida estacionária e portátil, bem como para a instalação estacionária em poço seco.
Texto da proposta
Designação do produto
ETIM Class (EC)
EC010733
Tipo de instalação
Material da carcaça do motor
5.1301. EN-GJL-250
Qualidade do material da carcaça do motor
EN-GJL-250
Material da carcaça da bomba
Ferro fundido
Classe de qualidade da carcaça da bomba
EN-GJL-250
Impulsor material/roda da bomba
Ferro fundido
Impulsor material/roda da bomba
EN-GJL-250
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Fluxo de descarga máxima
0 m³/h
Altura estática máxima
0 m
Máx. pressão de operação
10.0 bar
Ligação elétrica
Comprimento do cabo
10.0 mm
Tensão nominal
V
Número de fases
Frequência
Hz
Corrente nominal
A
Potência do motor (P1)
kW
Potência do motor (P2)
kW
Classe de isolamento acc. IEC
Velocidade de rotação
1/min
Controlo de velocidade do motor
0
Tipo de controlo de velocidade
controlado em etapas fixas
Min. temperatura média (contínua)
3.0 °C
Temperatura ambiente
3.0 °C
Diâmetro da conexão no lado da entrega
DN 100
Outer pipe diameter connection outlet side
100 mm
Classe de compressão do flange
PN 10 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Forma da flange
Screwed connection inner thread
Máx. dimensão de peças fixas
100.0 mm
Com sistema de corte
não
Modo de funcionamento (emerso)
Grau de proteção (IP)
IP68
Circuito da bomba
não
Diâmetro da bomba
334.0 mm
Altura da bomba
0 mm
Profundidade de imersão
20.0 mm
Antideflagrante
0
Adequado para instalação a seco
sim
Peso
0 kg
With protection against dry running
não
Adequado para fezes
sim
Connection on supply side
Screwed connection inner thread
Diameter of connection on supply side
DN 100
Outer pipe diameter connection inlet side
100 mm
Classe de compressão do flange
PN 10 bar
Connection standard inlet side
-
Tipo de construção do impulsor
Impulsor Vortex
Tipo de arranque de motor
Tipo de proteção do motor
Proteção do motor
Construção de cabos
mm²
Construção de cabos
mm²
Tipo de cabo
Tipo de cabo
Orientação
Horizontal connection
Conexão 2
Flange;DN100-PN10-EN1092-2
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
22.5 °
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
22.5 °
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
24 mm
Diâmetro externo da flange
220 mm
Diâmetro externo da flange
220 mm
Diâmetro do furo do parafuso
19 mm
Diâmetro do furo do parafuso
16 mm
Diâmetro do lábio de vedação
156 mm
Diameter motor
mm
Diâmetro da conexão no lado da entrega
DN 100
Diameter of connection on supply side
DN 100
Outer pipe diameter connection outlet side
100 mm
Outer pipe diameter connection inlet side
100 mm
Espessura do lábio de vedação
3 mm
Height to centre connection
117 mm
Círculo de inclinação
180 mm
Círculo de inclinação
180 mm
Diâmetro da bomba
334 mm
Connection length
0
Número de orifícios dos parafusos
8
Número de orifícios dos parafusos
8
Lado 1 da largura da bomba
313.5 mm
Dimensões
0 mm
Lado 2 da largura da bomba
165 mm
Duração do trabalho
0
Dimensões
201 mm
Dimensões
mm
Dimensões
30 mm
Dimensões
134 mm
Dimensões
37 mm
Dimensões
mm
Dimensões
220 mm
Dimensões
280 mm
Dimensões
mm
Dimensões
15 mm
Dimensões
mm
Número de cabos
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD