??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 866
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
V10-42
Stückliste
0006079794/00817
Produktabbildung
Artikelnummer
Typenschlüssel
Hersteller
WILO SE
Level Of Detail
Kurztext
Abwasser-Tauchmotorpumpe für den Dauerbetrieb zur stationären und transportablen Nassaufstellung sowie zur stationären Trockenaufstellung.
Ausschreibungstext
Produktbezeichnung
ETIM Class (EC)
EC010733
Aufstellungsart
Werkstoff des Motorgehäuses
5.1301. EN-GJL-250
Werkstoffgüte des Motorgehäuses
EN-GJL-250
Werkstoff des Pumpengehäuses
Grauguss
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses
EN-GJL-250
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
Grauguss
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
EN-GJL-250
Volumenstrom (BEP)
0 m³/h
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP)
0 kPa
Max. Pumpvolumen
0 m³/h
Max. Förderhöhe
0 m
Max. Arbeitsdruck
10.0 bar
Elektrischer Anschluss
Kabellänge
10.0 mm
Bemessungsspannung
V
Anzahl der Phasen
Frequenz
Hz
Nennstrom
A
Aufgenommene Motorleistung (P1)
kW
Motorausgangsleistung (P2)
kW
Isolationsklasse nach IEC
Drehzahl
1/min
Drehzahlregelung Motor
0
Art der Drehzahlregelung
in festen Schritten geregelt
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
3.0 °C
Umgebungstemperatur
3.0 °C
Durchmesser, Anschluss Auslass
DN 100
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
100 mm
Druckstufe Flanschanschluss Auslass
PN 10 bar
Anschlussstandard Auslass
EN 1092-2
Flanschform
Verschraubung Innengewinde
Max. Partikelgröße
100.0 mm
Mit Schneidwerk
nein
Nennbetriebsart
Schutzart (IP)
IP68
Pumpenschaltung
nein
Durchmesser Pumpe
334.0 mm
Pumpenhöhe
0 mm
Eintauchtiefe
20.0 mm
Explosionsgeschützt
0
Geeignet für trockene Aufstellung
ja
Gewicht
0 kg
Mit Trockenlaufschutz
nein
Geeignet für Fäkalien
ja
Anschluss Einlassseite
Verschraubung Innengewinde
Durchmesser, Anschluss Einlass
DN 100
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
100 mm
Druckstufe Flanschanschluss Einlass
PN 10 bar
Anschlussstandard Einlass
-
Art des Laufrads
Freistromlaufrad
Art des Motorstarters
Ausführung des Motorschutzes
Motorschutz
Kabelkonstruktion
mm²
Kabelkonstruktion
mm²
Kabeltyp
Kabeltyp
Ausrichtung
Horizontal connection
Anschluss Auslassseite
Flange;DN100-PN10-EN1092-2
Winkel zum ersten Bolzenloch
22.5 °
Winkel zum ersten Bolzenloch
22.5 °
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
24 mm
Außendurchmesser Flansch
220 mm
Außendurchmesser Flansch
220 mm
Durchmesser Bolzenloch
19 mm
Durchmesser Bolzenloch
16 mm
Durchmesser Dichtkante
156 mm
Durchmesser Motor
mm
Durchmesser, Anschluss Auslass
DN 100
Durchmesser, Anschluss Einlass
DN 100
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
100 mm
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
100 mm
Stärke Dichtkante
3 mm
Höhe bis Mittenanschluss
117 mm
Teilkreis
180 mm
Teilkreis
180 mm
Durchmesser Pumpe
334 mm
Anschlusslänge
0
Anzahl der Schraublöcher
8
Anzahl der Schraublöcher
8
Breite Pumpe Seite 1
313.5 mm
Mittenabstand Anschluss
0 mm
Breite Pumpe Seite 2
165 mm
Arbeitslänge
0
Abmessungen
201 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
30 mm
Abmessungen
134 mm
Abmessungen
37 mm
Durchmesser Pumpengehäuse
mm
Abmessungen
220 mm
Abmessungen
280 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
15 mm
Abmessungen
mm
Anzahl Kabel
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen