??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
V1-W-ABG-PG9 - Konfektionierbare Steckverbinder
Stückliste
V1-W-ABG-PG9
Produktbild
MANUID
V1-W-ABG-PG9
Kurzbeschreibung
Kabeldose, konfektionierbar V1-W-ABG-PG9
EAN
4050143026807
Herstellertypbezeichnung
V1-W-ABG-PG9
min. Umgebungstemperatur
-40 °C
Verschmutzungsgrad
3
Kontaktausführung
Polzahl
4
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Au
Werkstoff des Kontaktes
Messing
max. Umgebungstemperatur
85.00 °C
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.070
LENGTH
0.124
WIDTH
0.029
DEPTH
0.025
Zolltarifnummer
8536 6990 990 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen