??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 209
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
V08-52
Lista de peças
0006065588/00377
Produktabbildung
Número de item
Código do tipo
Fabricante
WILO SE
Level Of Detail
Pequeno texto
Bomba submersível para águas residuais para o funcionamento contínuo, para instalação húmida estacionária e portátil, bem como para a instalação estacionária em poço seco.
Texto da proposta
Designação do produto
ETIM Class (EC)
EC010733
Tipo de instalação
Instalação de recipiente em dispositivo para pendurar
Material da carcaça do motor
5.1301. EN-GJL-250
Qualidade do material da carcaça do motor
EN-GJL-250
Material da carcaça da bomba
Ferro fundido
Classe de qualidade da carcaça da bomba
EN-GJL-250
Impulsor material/roda da bomba
Ferro fundido
Impulsor material/roda da bomba
EN-GJL-250
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Fluxo de descarga máxima
0 m³/h
Altura estática máxima
0 m
Máx. pressão de operação
10.0 bar
Ligação elétrica
Comprimento do cabo
10.0 mm
Tensão nominal
V
Número de fases
3
Frequência
50 Hz
Corrente nominal
A
Potência do motor (P1)
kW
Potência do motor (P2)
kW
Classe de isolamento acc. IEC
Velocidade de rotação
1500.0 1/min
Controlo de velocidade do motor
0
Tipo de controlo de velocidade
controlado em etapas fixas
Min. temperatura média (contínua)
3.0 °C
Temperatura ambiente
3.0 °C
Diâmetro da conexão no lado da entrega
DN 80/100
Outer pipe diameter connection outlet side
80 mm
Classe de compressão do flange
PN 10 bar
Connection standard outlet side
-
Forma da flange
Screwed connection inner thread
Máx. dimensão de peças fixas
80.0 mm
Com sistema de corte
não
Modo de funcionamento (emerso)
Grau de proteção (IP)
IP68
Circuito da bomba
não
Diâmetro da bomba
333.0 mm
Altura da bomba
0 mm
Profundidade de imersão
20.0 mm
Antideflagrante
0
Adequado para instalação a seco
sim
Peso
0 kg
With protection against dry running
não
Adequado para fezes
sim
Connection on supply side
Screwed connection inner thread
Diameter of connection on supply side
DN 80
Outer pipe diameter connection inlet side
80 mm
Classe de compressão do flange
PN 10 bar
Connection standard inlet side
-
Tipo de construção do impulsor
Impulsor Vortex
Tipo de arranque de motor
Tipo de proteção do motor
Proteção do motor
Construção de cabos
mm²
Construção de cabos
0
Tipo de cabo
H07RN-F
Tipo de cabo
0
Orientação
Horizontal connection
Conexão 2
Flange;DN80/100-PN10
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
22.5 °
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
22.5 °
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
22 mm
Diâmetro externo da flange
200 mm
Diâmetro externo da flange
200 mm
Diâmetro do furo do parafuso
19 mm
Diâmetro do furo do parafuso
16 mm
Diâmetro do lábio de vedação
132 mm
Diameter motor
mm
Diâmetro da conexão no lado da entrega
DN 80/100
Diameter of connection on supply side
DN 80
Outer pipe diameter connection outlet side
80 mm
Outer pipe diameter connection inlet side
80 mm
Espessura do lábio de vedação
3 mm
Height to centre connection
110 mm
Círculo de inclinação
160 mm
Círculo de inclinação
160 mm
Diâmetro da bomba
333 mm
Connection length
0
Número de orifícios dos parafusos
8
Número de orifícios dos parafusos
8
Lado 1 da largura da bomba
306 mm
Dimensões
0 mm
Lado 2 da largura da bomba
164 mm
Duração do trabalho
0
Dimensões
185 mm
Dimensões
mm
Dimensões
36 mm
Dimensões
114 mm
Dimensões
35 mm
Dimensões
mm
Dimensões
198 mm
Dimensões
258 mm
Dimensões
mm
Dimensões
15 mm
Dimensões
mm
Número de cabos
1
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD