??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 209
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
V08-52
Lista materiałowa
0006065588/00377
Produktabbildung
Numer przedmiotu
Wpisz kod
Producent
WILO SE
Level Of Detail
Krótki tekst
Pompa zatapialna do ścieków do pracy ciągłej, do ustawienia mokrego, stacjonarnego i przenośnego oraz stacjonarnego ustawienia na sucho.
Tekst przetargu
Nazwa produktu
ETIM Class (EC)
EC010733
Rodzaj instalacji
Ustawienie zbiornika na stopie sprzęgającej
Materiał obudowy silnika
5.1301. EN-GJL-250
Gatunek materiału obudowy silnika
EN-GJL-250
Materiał korpusu pompy
Żeliwo szare
Gatunek materiału korpusu pompy
EN-GJL-250
Materiał wirnika
Żeliwo szare
Materiał wirnika
EN-GJL-250
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
0 m³/h
Maksymalna wysokość podnoszenia
0 m
Maks. ciśnienie robocze
10.0 bar
Podłączenie elektryczne
Długość kabla
10.0 mm
Zakres napięcia znamionowego
V
Liczba faz
3
Częstotliwość
50 Hz
Prąd znamionowy
A
Pobór mocy silnika (P1)
kW
Moc oddawana silnika (P2)
kW
Klasa izolacji wg IEC
Prędkość obrotowa
1500.0 1/min
Regulacja obrotów silnika
0
Sposób regulacji prędkości obrotowej
regulowany w stałych krokach
Temperatura medium (ciągła)
3.0 °C
Temperatura otoczenia
3.0 °C
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
DN 80/100
Średnica przyłącza od strony tłocznej
80 mm
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 10 bar
Connection standard outlet side
-
Kształt końcówki
Screwed connection inner thread
Maks. średnica elementów stałych
80.0 mm
Z rozdrabniaczem
nie
Tryb pracy (wynurzony)
Stopień ochrony (IP)
IP68
Wyłącznik pompy
nie
Średnica pompy
333.0 mm
Wysokość pompy
0 mm
Głębokość zanurzenia
20.0 mm
Wykonanie przeciwwybuchowe
0
Do suchej konfiguracji
tak
Ciężar
0 kg
With protection against dry running
nie
Do ścieków fekalnych
tak
Przyłącze od strony zasilającej
Screwed connection inner thread
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
DN 80
Średnica przyłącza od strony zasilającej
80 mm
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 10 bar
Connection standard inlet side
-
Rodzaj konstrukcji wirnika
Wirnik o swobodnym przepływie
Rodzaj układu rozruchowego
Rodzaj ochrony silnika
Zabezpieczenie silnika
Budowa kabla
mm²
Budowa kabla
0
Typ przewodu
H07RN-F
Typ przewodu
0
Kierunek
Horizontal connection
Połączenie 2
Flange;DN80/100-PN10
Kąty do pierwszego odwiertu
22.5 °
Kąty do pierwszego odwiertu
22.5 °
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
22 mm
Zewnętrzna średnica kołnierza
200 mm
Zewnętrzna średnica kołnierza
200 mm
Średnica otworu na śruby zaciskowe
19 mm
Średnica otworu na śruby zaciskowe
16 mm
Średnica krawędzi uszczelniającej
132 mm
Diameter motor
mm
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
DN 80/100
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
DN 80
Średnica przyłącza od strony tłocznej
80 mm
Średnica przyłącza od strony zasilającej
80 mm
Grubość krawędzi uszczelniającej
3 mm
Height to centre connection
110 mm
Średnica podziałowa
160 mm
Średnica podziałowa
160 mm
Średnica pompy
333 mm
Długość przyłącza
0
Liczba otworów na śruby zaciskowe
8
Liczba otworów na śruby zaciskowe
8
Szerokość pompy strona 1
306 mm
Wymiary
0 mm
Szerokość pompy strona 2
164 mm
Długość robocza
0
Wymiary
185 mm
Wymiary
mm
Wymiary
36 mm
Wymiary
114 mm
Wymiary
35 mm
Wymiary
mm
Wymiary
198 mm
Wymiary
258 mm
Wymiary
mm
Wymiary
15 mm
Wymiary
mm
Liczba kabli
1
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD