??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 209
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
V08-52
Kusovník
0006065588/00377
Produktabbildung
Číslo položky
Skriv kod
Výrobce
WILO SE
Level Of Detail
Kort text
Ponorné motorové čerpadlo odpadních vod pro pevnou a mobilní instalaci do mokrého prostředí, jakož i pevnou instalaci do suchého prostředí.
Anbudstext
Název výrobku
ETIM Class (EC)
EC010733
Typ instalace
Instalace v nádrži na spouštěcí zařízení
Materiál skříně motoru
5.1301. EN-GJL-250
Kvalita materiálu skříně motoru
EN-GJL-250
Materiál skříně čerpadla
šedá litina
Kvalita materiálu skříně čerpadla
EN-GJL-250
Oběžné kolo
šedá litina
Oběžné kolo
EN-GJL-250
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Max. discharge flow
0 m³/h
Max. dopravní výška
0 m
Max. operating pressure
10.0 bar
Elektrické připojení
Cable length
10.0 mm
Dimenzované napětí
V
Počet fází
3
Kmitočet
50 Hz
Jmenovitý proud
A
Příkon motoru (P1)
kW
Výkon motoru (P2)
kW
Izolační třída podle IEC
Jmenovité otáčky
1500.0 1/min
Regulace otáček motoru
0
Druh regulace otáček
regulace v pevně stanovených krocích
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
3.0 °C
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
3.0 °C
Průměr, připojení vypouštění
DN 80/100
Průměr, připojení vypouštění
80 mm
Tlakový stupeň příruby
PN 10 bar
Connection standard outlet side
-
Flange shape
Screwed connection inner thread
Max. velikost částic
80.0 mm
S mělnícím zařízením
žádný
Provozní režim (vynořený)
Třída krytí (IP)
IP68
Spínání čerpadel
žádný
Průměr čerpadla
333.0 mm
Výška čerpadla
0 mm
hloubka ponoření
20.0 mm
Chráněno proti výbuchu
0
Vhodné pro instalaci do suchého prostředí
ano
Hmotnost
0 kg
With protection against dry running
žádný
Vhodné pro fekálie
ano
Připojení strany přítoku
Screwed connection inner thread
Průměr, připojení přítoku
DN 80
Průměr, připojení přítoku
80 mm
Tlakový stupeň příruby
PN 10 bar
Connection standard inlet side
-
Druh oběžného kola
Oběžné kolo s volným průtokem
Druh startéru motoru
Provedení ochrany motoru
Ochrana motoru
Kabelová konstrukce
mm²
Kabelová konstrukce
0
Typ kabelu
H07RN-F
Typ kabelu
0
Orientation
Horizontal connection
Připojení 2
Flange;DN80/100-PN10
Angle to first bolt hole
22.5 °
Angle to first bolt hole
22.5 °
Thickness flange (incl. sealing edge)
22 mm
Outer diameter of flange
200 mm
Outer diameter of flange
200 mm
Diameter bolt hole
19 mm
Diameter bolt hole
16 mm
Diameter sealing edge
132 mm
Diameter motor
mm
Průměr, připojení vypouštění
DN 80/100
Průměr, připojení přítoku
DN 80
Průměr, připojení vypouštění
80 mm
Průměr, připojení přítoku
80 mm
Thickness sealing edge
3 mm
Height to centre connection
110 mm
Pitch circle
160 mm
Pitch circle
160 mm
Průměr čerpadla
333 mm
Connection length
0
Number of bolt holes
8
Number of bolt holes
8
Pump width side 1
306 mm
Centre distance connection
0 mm
Pump width side 2
164 mm
Working length
0
Dimensions
185 mm
Dimensions
mm
Dimensions
36 mm
Dimensions
114 mm
Dimensions
35 mm
Diameter pump housing
mm
Dimensions
198 mm
Dimensions
258 mm
Dimensions
mm
Dimensions
15 mm
Dimensions
mm
Number of cables
1
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model